通用型滑动导轨,2 U

用于 Schroff - Asia Pacific 中 通用型滑动导轨,2 U 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 轨道宽度k = 16 mm,伸展/抽屉最大安装宽度w = 417 mm
  • 侧面安装在19''立柱上(19''角轨仍可安装伸展/抽屉)
  • 在完全伸展时锁定
  • 伸展长度> 100 %
  • 静态承重能力每对46 - 61 kg

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    L型支架

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Length mm
 
产品目录号 材料 延伸长度Y 承重能力P Length L
产品目录号 材料 延伸长度Y 承重能力P Length L
737.0 46.0 711.0
686.0 48.0 660.0
- 635.0 50.0 610.0
584.0 52.0 559.0
533.0 55.0 508.0
483.0 57.0 457.0
432.0 58.0 406.0
381.0 60.0 356.0
330.0 61.0 305.0