通用型伸缩式滑轨,1 U, 23 - 39 kg

用于 Schroff - Asia Pacific 中 通用型伸缩式滑轨,1 U,  23 - 39 kg 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 侧面安装在19''立柱上(19''面仍可安装伸展/抽屉)
  • 可以拆除
  • 伸展长度> 100 %
  • 轨道宽度k = 9.7 mm,伸展/抽屉最大安装宽度w = 429 mm

    产品系列:

    MultipacPRO

    备注:

  • 通用型伸缩式滑轨也可在非标准应用中无需额外部件进行安装,例如在非19''机柜上
  • 如要安装在19''面上,请单独订购装配套件
  • 类型:

    单独部件

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    L型支架

    单个部件类型:

    安装 - 支架和附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Length mm
 
产品目录号 长度 mm 数量 材料 延伸长度Y 承重能力[kg]
产品目录号 长度 mm 数量 材料 延伸长度Y 承重能力[kg]
356.0 包装 2件 标准 381.0 39.0
406.0 包装 2件 标准 432.0 36.0
457.0 包装 2件 标准 483.0 34.0
508.0 包装 2件 标准 533.0 32.0
559.0 包装 2件 标准 584.0 29.0
610.0 包装 2件 标准 635.0 27.0
660.0 包装 2件 标准 666.0 23.0
711.0 包装 2件 标准 737.0 23.0