装配套件,M6方形螺母

用于 Schroff - Asia Pacific 中 装配套件,M6方形螺母 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于不带间隙的精确、防扭转的稳固安装
  • 标准GND/接地在至少一个固定点上使用方形GND/接地螺母和nomel垫圈

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    安装五金件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Quantity
Type
 
产品目录号 说明 材料 表面处理 说明 数量/包装
产品目录号 说明 材料 表面处理 说明 数量/包装
钢制,镀锌,用于3.7 mm材料厚度 钢制,镀锌 方形螺母M6 50
钢制,镀锌,用于1.5 mm材料厚度 钢制,镀锌 方形GND/接地螺母M6 100
钢制,镀锌,用于3.5 mm材料厚度 钢制,镀锌 方形GND/接地螺母M6 50
钢制,镀锌,用于3.7 mm材料厚度 钢制,镀锌 方形螺母M6 100