装配套件,M4/M5锁紧螺母

用于 Schroff - Asia Pacific 中 装配套件,M4/M5锁紧螺母 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于装配需要螺纹直径M4或M5的特殊部件(在方形孔中)
  • 标准GND/接地在至少一个固定点上使用GND/接地螺母和nomel垫圈

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    安装五金件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Quantity
Type
 
产品目录号 说明 表面处理 说明 数量/包装
产品目录号 说明 表面处理 说明 数量/包装
钢制,镀锌,用于1.8到2.6 mm材料厚度 镀锌 锁紧螺母M4 50
钢制,镀锌,用于1.8到2.6 mm材料厚度 镀锌 - 100
钢制,镀锌,用于1.8到2.6 mm材料厚度 镀锌 GND/接地锁紧螺母M4 10
钢制,镀锌,用于1.8到2.6 mm材料厚度 镀锌 GND/接地锁紧螺母M4 100
钢制,镀锌,内径4.1 mm/外径8 mm 钢制,镀锌 用于GND/接地的Nomel垫圈,M4h 100
钢制,镀锌,用于1.8到2.6 mm材料厚度 镀锌 锁紧螺母M5 50
钢制,镀锌,用于1.8到2.6 mm材料厚度 镀锌 锁紧螺母M5 100
钢制,镀锌,用于1.8到2.6 mm材料厚度 - GND/接地锁紧螺母M5 10
钢制,镀锌,用于1.8到2.6 mm材料厚度 - GND/接地锁紧螺母M5 100
钢制,镀锌,内径5.1 mm/外径10.2 mm 钢制,镀锌 用于GND/接地的Nomel垫圈,M5 100