纤薄通用型伸缩式滑轨,2 U

用于 Schroff - Asia Pacific 中 纤薄通用型伸缩式滑轨,2 U 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 轨道宽度k = 9.7 mm,伸展/抽屉最大安装宽度w = 429 mm
  • 侧面安装在19''立柱上(19''面仍可安装伸展/抽屉)
  • 在完全伸展时锁定
  • 静态承重能力每对46 - 57 kg
  • 伸展长度> 110 %

    产品系列:

    MultipacPRO

    备注:

  • 通用型伸缩式滑轨也可在非标准应用中无需额外部件进行安装,例如在非19''机柜上
  • 如要安装在19''面上,请单独订购装配套件
  • 附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    L型支架

    单个部件类型:

    安装 - 支架和附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Length mm
 
产品目录号 长度 mm 数量 材料 延伸长度Y 承重能力P
产品目录号 长度 mm 数量 材料 延伸长度Y 承重能力P
610.0 包装 2件 标准 686.0 46.0
584.0 包装 2件 标准 660.0 46.0
559.0 包装 2件 标准 635.0 46.0
508.0 包装 2件 标准 584.0 55.0
457.0 包装 2件 标准 533.0 55.0
406.0 包装 2件 标准 483.0 55.0
356.0 包装 2件 标准 432.0 57.0