导风板,用于19''风扇盘

用于 Schroff - Asia Pacific 中 导风板,用于19''风扇盘 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 版本: - 带实心面板来导引气流 - 带网孔面板来允许气流流进/流出
  • 安装选项: - 1个风扇盘:冷却空气从前部吸入并向上导流 - 2个风扇盘:冷却空气从前部吸入,导向上方并导流至后部(参见应用示意图)
  • 最优冷却,带19''风扇盘
  • 通过改善气流避免热量的积聚
  • 可选过滤棉,在运行期间易于更换

    附件类别:

    冷却,加热,温度控制

    附件类型:

    风扇单元,19"

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Color
Configuration
Number of Fans
 
产品目录号 材料 表面处理 风扇数量 颜色/表面 说明
产品目录号 材料 表面处理 风扇数量 颜色/表面 说明
镀锌处理 6 RAL 9006 封闭式面板
镀锌处理 3 RAL 9006 封闭式面板
镀锌处理 6 RAL 9005 封闭式面板
镀锌处理 3 RAL 9005 封闭式面板
镀锌处理 6 RAL 7035 封闭式面板
镀锌处理 3 RAL 7035 封闭式面板
镀锌处理 6 RAL 9006 通风式面板
镀锌处理 3 RAL 9006 通风式面板
镀锌处理 6 RAL 9005 通风式面板
镀锌处理 3 RAL 9005 通风式面板
镀锌处理 6 RAL 7035 通风式面板
镀锌处理 3 RAL 7035 通风式面板