前手柄,多件式,宽12 mm

用于 Schroff - Asia Pacific 中 前手柄,多件式,宽12 mm 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 静态承重能力10 kg/对
  • 从前部螺钉固定
  • 分为3个部件,铝型材的中间段、玻璃纤维增强的终端件

    产品系列:

    EuropacPRO

    类型:

    单独部件

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    面板

    单个部件类型:

    手柄

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height mm
Height U
 
产品目录号 数量 适用机箱高度 [U] 颜色/表面 高度 U 尺寸A mm 尺寸E mm
产品目录号 数量 适用机箱高度 [U] 颜色/表面 高度 U 尺寸A mm 尺寸E mm
包装 1套/包 4 阳极氧化 3 87.5 73.5
包装 1套/包 4 阳极氧化 3 146.0 133.4
包装 1套/包 4 阳极氧化 3 102.0 88.0
包装 1套/包 - 阳极氧化 4 134.0 120.0
包装 1套/包 - 阳极氧化 5 194.0 180.0
包装 1套/包 6.9 阳极氧化 6 249.0 235.0