Inpac导轨

用于 Schroff - Asia Pacific 中 Inpac导轨 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

    产品系列:

    Inpac

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    导轨 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Version
Board Length mm
 
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 板长 [mm] 槽宽 材料 说明
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 板长 [mm] 槽宽 材料 说明
1件 (SPQ 50) 50 黑色 100.0 2.0 PBT UL 94 V‐0 标准版本,卡入式
1件 (SPQ 50) 50 灰色 160.0 2.0 PBT UL 94 V‐0 带静电夹的版本
1件 (SPQ 50) 50 黑色 160.0 2.0 PPE UL 94 V‐0 带板卡固定装置,卡入式安装
1件 (SPQ 50) 50 黑色 160.0 2.0 PPE UL 94 V‐0 带板卡固定装置(螺钉固定)的版本
1件 (SPQ 50) 50 黑色 160.0 2.0 PPE UL 94 V‐0 轻型,卡入式
1件 (SPQ 50) 50 黑色 160.0 2.5 PPE UL 94 V‐0 标准版本,可锁定
1件 (SPQ 50) 50 黑色 160.0 2.0 PBT UL 94 V‐0 适用于重型承载能力的版本,扣入式
1件 (SPQ 50) 50 灰色 160.0 2.0 PBT UL 94 V‐0 标准版本,可锁定
1件 (SPQ 50) 50 黑色 180.0 2.0 PPE UL 94 V‐0 带板卡固定装置,卡入式安装
1件 (SPQ 50) 50 灰色 220.0 2.0 PBT UL 94 V‐0 带静电夹的版本
1件 (SPQ 50) 50 黑色 220.0 2.0 PPE UL 94 V‐0 带板卡固定装置,卡入式安装
1件 50 黑色 220.0 2.0 PPE UL 94 V‐0 带板紧固装置(螺钉固定)的版本
1件 (SPQ 50) 50 黑色 220.0 2.0 PPE UL 94 V‐0 适用于高载荷的版本,可锁定
1件 (SPQ 50) 50 黑色 220.0 2.5 PPE UL 94 V‐0 适用于高载荷的版本,可锁定
1件 (SPQ 50) 50 灰色 220.0 2.0 PBT UL 94 V‐0 标准版本,可锁定
1件 (SPQ 50) 50 黑色 280.0 2.0 PPE UL 94 V‐0 适用于高载荷的版本,可锁定
1件 (SPQ 50) 50 黑色 340.0 2.0 PPO,UL 94 V-0;铝型材,阳极氧化 带铝中间段的通用版本,螺钉连接
1件 (SPQ 50) 50 黑色 400.0 2.0 PPO,UL 94 V-0;铝型材,阳极氧化 带铝中间段的通用版本,螺钉连接