EuropacPRO,侧板,F型

用于 Schroff - Asia Pacific 中 EuropacPRO,侧板,F型 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于EMC密封(不锈钢或导电布)F型侧板的版本,19''法兰,角规,EMC密封,壁挂,侧板连接,手柄,面板安装

    产品系列:

    EuropacPRO

    备注:

    用于构建屏蔽或非屏蔽插箱的其他部件:19''法兰,角规;横梁;导轨;盖板;后部/前部;手柄;EMC屏蔽;内部组件

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    面板 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Depth mm
 
产品目录号 深度mm 数量 说明 说明 高度U
产品目录号 深度mm 数量 说明 说明 高度U
175.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 3
235.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 3
275.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 3
277.75 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 3
295.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 3
355.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 3
415.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 3
475.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 3
235.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 4
295.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 4
175.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 4
355.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 4
415.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 4
475.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 4
175.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 6
235.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 6
275.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 6
277.75 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 6
295.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 6
355.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 6
415.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 6
475.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 6
970.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 6
175.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 9
235.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 9
295.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 9
355.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 9
415.0 1件 侧板 不带19''法兰,铝,2 mm,钝化,请单独订购19''法兰和角规 9