EMC屏蔽(导电布),用于面板,19''法兰/角规型材,–40 °C ...+70 °C

用于 Schroff - Asia Pacific 中 EMC屏蔽(导电布),用于面板,19''法兰/角规型材,–40 °C ...+70 °C 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • EMC织物垫片侧向附在前面板上或右手型材的槽中(如适用)。
  • 型材密封连接在19''法兰接触面或后角规上,并建立到U型面板的导电连接
  • 温度范围-40 °C ...+70 °C

    产品系列:

  • 面板
  • 面板套件
  • 模件盒
  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • 备注:

    屏蔽前面板需要EMC垫片(织物)

    EMC屏蔽:

    可屏蔽(织物垫片)

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    EMC屏蔽

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Quantity
 
产品目录号 高度 mm 数量 适用机箱高度 [U] 高度U
产品目录号 高度 mm 数量 适用机箱高度 [U] 高度U
52.0 包装 10件/包 52 mm 2
97.0 包装 10件/包 97 mm 3
97.0 包装 100件/包 3,4-air 3
142.0 包装 10件/包 4 U 4
187.0 包装 10件/包 187 mm 5
232.0 包装 10件/包 6 U 6
232.0 包装 100件/包 6,7-air 6
365.0 包装 10件/包 9 U 9
365.0 包装 100件/包 365 mm 9