EMC前面板/后面板,插入,屏蔽 (RatiopacPRO)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 EMC前面板/后面板,插入,屏蔽 (RatiopacPRO) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 固定不需要螺钉
  • 特殊的水平轨道遮盖前面板的边缘(顶部和底部),并防止前面板弯曲

    产品系列:

    RatiopacPRO

    备注:

    为了屏蔽机箱,必须安装所有EMC密封件(前面板/后面板 ‐ 侧板;侧板 ‐ 盖板;前面板/后面板 ‐ 横梁;横梁 ‐ 横梁)

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    面板 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 高度U 适用机箱高度 [U] 宽度HP 数量
产品目录号 高度U 适用机箱高度 [U] 宽度HP 数量
2 2,3-air 28 包装 1套/包
2 2,3-air 42 包装 1套/包
2 2,3-air 63 包装 1套/包
2 2,3-air 84 包装 1套/包
3 3,4-air 28 包装 1套/包
3 3,4-air 42 包装 1套/包
3 3,4-air 63 包装 1套/包
3 3,4-air 84 包装 1套/包
4 4,5-air 28 包装 1套/包
4 4,5-air 42 包装 1套/包
4 4,5-air 63 包装 1套/包
4 4,5-air 84 包装 1套/包