19''安装法兰(RatiopacPRO)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19''安装法兰(RatiopacPRO) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于改型带盖条或前手柄的机箱

    产品系列:

    RatiopacPRO

    备注:

    安装在机柜或19''机箱时可以不使用滑轨

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

  • 手柄
  • 安装 - 支架和附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Version
 
产品目录号 数量 颜色 材料 说明 高度U
产品目录号 数量 颜色 材料 说明 高度U
包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO 2 U 2
包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO 3 U 3
包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO 4 U 4
包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO 5 U 5
包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO 6 U 6
包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO air 4 U 4
包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO air 5 U 5
包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO air 7 U 7