顶盖/底板,开孔

用于 Schroff - Asia Pacific 中 顶盖/底板,开孔 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 盖板可作为顶板或底板使用;插入基础结构
  • 盖板,开孔,孔径4 mm,开孔比例58 %

    产品系列:

    MultipacPRO

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    盖板,护罩和附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Depth mm
 
产品目录号 深度mm 数量 说明 说明 宽度HP
产品目录号 深度mm 数量 说明 说明 宽度HP
220.0 1件 开孔 插入基础套件,铝,1 mm,钝化;孔径4 mm,开孔比例58% 84
280.0 1件 开孔 插入基础套件,铝,1 mm,钝化;孔径4 mm,开孔比例58% 84
340.0 1件 开孔 插入基础套件,铝,1 mm,钝化;孔径4 mm,开孔比例58% 84
400.0 1件 开孔 插入基础套件,铝,1 mm,钝化;孔径4 mm,开孔比例58% 84
460.0 1件 开孔 插入基础套件,铝,1 mm,钝化;孔径4 mm,开孔比例58% 84