装饰条 (PropacPRO)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 装饰条 (PropacPRO) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 为了实现个性化机箱设计

    产品系列:

    PropacPRO

    备注:

  • 根据要求可提供28 HP及其他颜色
  • 无法与前部护罩结合使用
  • 类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    设计元件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width HP
Color
Configuration
 
产品目录号 宽度HP 颜色 说明 数量
产品目录号 宽度HP 颜色 说明 数量
42 淡灰RAL 7035 形状1 1件
42 淡灰RAL 7035 形状2 1件
42 淡灰RAL 7035 形状3 1件
42 亮蓝RAL 5007 形状1 1件
42 亮蓝RAL 5007 形状2 1件
42 亮蓝RAL 5007 形状3 1件
63 淡灰RAL 7035 形状1 1件
63 淡灰RAL 7035 形状2 1件
63 淡灰RAL 7035 形状3 1件
63 亮蓝RAL 5007 形状1 1件
63 亮蓝RAL 5007 形状2 1件
63 亮蓝RAL 5007 形状3 1件
84 淡灰RAL 7035 形状1 1件
84 淡灰RAL 7035 形状2 1件
84 淡灰RAL 7035 形状3 1件
84 亮蓝RAL 5007 形状1 1件
84 亮蓝RAL 5007 形状2 1件
84 亮蓝RAL 5007 形状3 1件