螺母条,M3

用于 Schroff - Asia Pacific 中 螺母条,M3 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于固定非全宽面板的防松脱螺钉必须长12.3 mm
  • 适用于所有水平轨道

    产品系列:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • 类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    横梁&附件

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Length mm
 
产品目录号 螺纹 长度 mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 材料 说明
产品目录号 螺纹 长度 mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 材料 说明
M2,5 146.82 1件 (SPQ 10) 10 -
M2,5 217.94 1件 (SPQ 10) 10 将面板固定至横梁时需要,钢,镀锌;使用12.3 mm防松脱螺钉,参见页码
M2,5 324.62 1件 (SPQ 10) 10 -
M2,5 431.3 1件 (SPQ 10) 10 -