编码块,用于附件型导轨

用于 Schroff - Asia Pacific 中 编码块,用于附件型导轨 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 编码块插入水平轨道的槽中,位于附件型导轨或用于重型PCB的导轨的前面。在编码块中可使用编码键
  • 仅在与IEEE手柄结合使用时可以进行编码

    产品系列:

    EuropacPRO

    备注:

  • 导轨最小间距4 HP
  • 只能与附件型导轨或用于重型PCB的导轨一起使用
  • 请单独订购IEL/IET手柄
  • 只能以标准包装数量发货
  • 类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    导轨 & 附件

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Color
 
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 材料 说明 说明
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 材料 说明 说明
1件 (SPQ 50) 50 红色 编码块,PBT,UL 94 V-0 用于面板套件的编码 PBT,UL 94 V-0,编码块装夹在导轨旁的横梁上;请单独订购编码键
1件 (SPQ 50) 50 灰色 编码块,PBT,UL 94 V-0 用于面板套件的编码 PBT,UL 94 V-0,编码块装夹在导轨旁的横梁上;请单独订购编码键
1件 (SPQ 50) 50 红色 编码块,PBT,UL 94 V-0 用于面板套件的编码 PBT,UL 94 V-0,编码块装夹在导轨旁的横梁上;请单独订购编码键
1件 (SPQ 50) 50 灰色 编码块,PBT,UL 94 V-0 用于面板套件的编码 PBT,UL 94 V-0,编码块装夹在导轨旁的横梁上;请单独订购编码键