绝缘条

用于 Schroff - Asia Pacific 中 绝缘条 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于绝缘安装背板或安装用作连接器支撑的金属板
  • 结合L-ST和H-ST水平轨道,实现插箱中面板套件的标准安装深度

    产品系列:

  • EuropacPRO
  • CompacPRO
  • PropacPRO
  • RatiopacPRO
  • 类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    横梁&附件

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Length mm
 
产品目录号 长度 mm A mm 数量 b1 mm b2 mm 颜色 c mm 板长 [mm] h mm 槽宽 材料 d mm 说明 说明 E mm 宽度b mm B mm
产品目录号 长度 mm A mm 数量 b1 mm b2 mm 颜色 c mm 板长 [mm] h mm 槽宽 材料 d mm 说明 说明 E mm 宽度b mm B mm
101.5 0.0 1件 (SPQ 10) 0.0 0.0 灰色 0.0 0.0 0.0 0.0 PBT UL 94 V-0 0.0 水平轨道 适用于绝缘背板安装 0.0 0.0 0.0
144.2 - 包装 10件/包 - - 灰色 - - - - PBT UL 94 V-0 - 绝缘条 - - - -
205.12 - 包装 10件/包 - - 灰色 - - - - PBT UL 94 V-0 - 绝缘条 适用于绝缘背板安装;PBT,UL 94 V-0,灰色 - - -
210.4 - 包装 10件/包 - - 灰色 - - - - PBT UL 94 V-0 - 绝缘条 适用于绝缘背板安装;PBT,UL 94 V-0,灰色 - - -
316.88 - 包装 10件/包 - - 灰色 - - - - PBT UL 94 V-0 - 绝缘条 适用于绝缘背板安装;PBT,UL 94 V-0,灰色 - - -
428.64 - 包装 10件/包 - - 灰色 - - - - PBT UL 94 V-0 - 绝缘条 适用于绝缘背板安装;PBT,UL 94 V-0,灰色 - - -