组合安装,垂直/水平板卡支撑,EuropacPRO

用于 Schroff - Asia Pacific 中 组合安装,垂直/水平板卡支撑,EuropacPRO 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 设计可容纳欧标板(100 mm高)和双欧标板(233.35 mm高)
  • 6 U装配区域划分为:2 x 3 U,1 x 6 U

    产品系列:

  • EuropacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • RatiopacPRO
  • 备注:

  • 请单独订购:EMC用于横梁的屏蔽条套件,导向条,中间横梁
  • 不能使用以下导轨:“附件”型,“强化附件”型,以及“用于4.4'' PCB”型
  • 类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    组合安装

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width HP
 
产品目录号 数量 宽度间距 T1:T2 HP 说明
产品目录号 数量 宽度间距 T1:T2 HP 说明
包装 1套/包 20:62 组合安装
包装 1套/包 40:42 组合安装
包装 1套/包 42:40 组合安装
包装 1套/包 63:19 组合安装
包装 1套/包 84:0 组合安装