用于面板套件的盖板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 用于面板套件的盖板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 不可使用单独的编码条进行编码
  • 符合EN 60603 (DIN 41612)标准的可用连接:结构类型B,C,D,F,H,R
  • 不锈钢,0.8 mm

    备注:

    PCB右侧偏移1 HP

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    盖板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
产品目录号 h mm 说明 高度U 宽度HP
产品目录号 h mm 说明 高度U 宽度HP
24.6 器件侧,用于7 HP面板宽度 3 5
9.6 器件侧,用于4 HP面板宽度 3 5
14.7 器件侧,用于5 HP面板宽度 3 5
19.8 器件侧,用于6 HP面板宽度 3 5
- 焊接侧,不锈钢,0.8 mm 3 5