用于非标准部件的MultipacPRO基础套件(19''机箱

用于 Schroff - Asia Pacific 中 用于非标准部件的MultipacPRO基础套件(19''机箱 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 选择其他部件(附件)
  • 选择基础套件的高度和深度
  • 框架包含2个侧面部件和前/后面板
  • 材料:铝
  • 非标准装配 (1 ...5 U) 和标准装配 (1,2 U) 符合IEC 60297-3-100,101,105标准

    产品系列:

    MultipacPRO

    备注:

  • 请单独订购安装板、盖板和底板、手柄、伸缩式滑轨
  • 尺寸h = 净安装高度 = H‐8.1 mm,b = 净安装宽度 = 403 mm
  • 类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    面板 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Depth mm
 
产品目录号 深度mm 数量 h mm 说明 说明 宽度 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm 数量 h mm 说明 说明 宽度 高度U 宽度HP
220.0 包装 1套/包 43.65 套件 1 x 铝面板,3 mm;2 x 挤压铝侧板;1 x 铝后面板,2 mm,包括固定材料套件 净安装宽度= 403 mm 1 84
280.0 包装 1套/包 43.65 套件 框架,铝型材,前面板,铝,后面板,铝 净安装宽度= 403 mm 1 84
340.0 包装 1套/包 43.65 套件 1 x 铝面板,3 mm;2 x 挤压铝侧板;1 x 铝后面板,2 mm,包括固定材料套件 净安装宽度= 403 mm 1 84
220.0 包装 1套/包 88.1 套件 1 x 铝面板,3 mm;2 x 挤压铝侧板;1 x 铝后面板,2 mm,包括固定材料套件 净安装宽度= 403 mm 2 84
280.0 包装 1套/包 88.1 套件 1 x 铝面板,3 mm;2 x 挤压铝侧板;1 x 铝后面板,2 mm,包括固定材料套件 净安装宽度= 403 mm 2 84
340.0 包装 1套/包 88.1 套件 1 x 铝面板,3 mm;2 x 挤压铝侧板;1 x 铝后面板,2 mm,包括固定材料套件 净安装宽度= 403 mm 2 84
280.0 包装 1套/包 132.55 套件 1 x 铝面板,3 mm;2 x 挤压铝侧板;1 x 铝后面板,2 mm,包括固定材料套件 净安装宽度= 403 mm 3 84
340.0 包装 1套/包 132.55 套件 1 x 铝面板,3 mm;2 x 挤压铝侧板;1 x 铝后面板,2 mm,包括固定材料套件 净安装宽度= 403 mm 3 84
400.0 包装 1套/包 132.55 套件 1 x 铝面板,3 mm;2 x 挤压铝侧板;1 x 铝后面板,2 mm,包括固定材料套件 净安装宽度= 403 mm 3 84
460.0 包装 1套/包 132.55 套件 1 x 铝面板,3 mm;2 x 挤压铝侧板;1 x 铝后面板,2 mm,包括固定材料套件 净安装宽度= 403 mm 3 84
280.0 包装 1套/包 177.0 套件 1 x 铝面板,3 mm;2 x 挤压铝侧板;1 x 铝后面板,2 mm,包括固定材料套件 净安装宽度= 403 mm 4 84
340.0 包装 1套/包 177.0 套件 1 x 铝面板,3 mm;2 x 挤压铝侧板;1 x 铝后面板,2 mm,包括固定材料套件 净安装宽度= 403 mm 4 84
400.0 包装 1套/包 177.0 套件 1 x 铝面板,3 mm;2 x 挤压铝侧板;1 x 铝后面板,2 mm,包括固定材料套件 净安装宽度= 403 mm 4 84
460.0 包装 1套/包 177.0 套件 1 x 铝面板,3 mm;2 x 挤压铝侧板;1 x 铝后面板,2 mm,包括固定材料套件 净安装宽度= 403 mm 4 84
460.0 包装 1套/包 221.45 套件 1 x 铝面板,3 mm;2 x 挤压铝侧板;1 x 铝后面板,2 mm,包括固定材料套件 净安装宽度= 403 mm 5 84