用于螺钉连接至加固侧板的盖板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 用于螺钉连接至加固侧板的盖板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 可选顶盖锁定机构,来额外将顶盖固定至前部和后部横梁
  • 插入横梁的槽中,前部和后部屏蔽带接触弹簧,通过将支架螺钉连接至侧板实现侧面接触
  • 盖板,螺钉连接至加固侧板

    产品系列:

    EuropacPRO

    备注:

    每个插箱需要4个不锈钢屏蔽条进行屏蔽,请单独订购

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    盖板,护罩和附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Depth mm
For Board Depth mm
 
产品目录号 说明 深度mm 深度D mm 宽度HP 说明 数量
产品目录号 说明 深度mm 深度D mm 宽度HP 说明 数量
盖板 175.0 175.0 84 开孔铝板,1.2 mm,孔径4.0 mm,钝化,开孔比例58 %,包括定位螺钉;每个插箱需要4个不锈钢EMC屏蔽条用于屏蔽,请单独订购 包装 1对/包
盖板 235.0 235.0 84 开孔铝板,1.2 mm,孔径4.0 mm,钝化,开孔比例58 %,包括定位螺钉;每个插箱需要4个不锈钢EMC屏蔽条用于屏蔽,请单独订购 包装 1对/包
盖板 295.0 295.0 84 开孔铝板,1.2 mm,孔径4.0 mm,钝化,开孔比例58 %,包括定位螺钉;每个插箱需要4个不锈钢EMC屏蔽条用于屏蔽,请单独订购 包装 1对/包
盖板 275.0 275.0 84 开孔铝板,1.2 mm,孔径4.0 mm,钝化,开孔比例58 %,包括定位螺钉;每个插箱需要4个不锈钢EMC屏蔽条用于屏蔽,请单独订购 包装 1对/包
盖板 277.75 277.75 84 开孔铝板,1.2 mm,孔径4.0 mm,钝化,开孔比例58 %,包括定位螺钉;每个插箱需要4个不锈钢EMC屏蔽条用于屏蔽,请单独订购 包装 1对/包
盖板 295.0 295.0 84 开孔铝板,1.2 mm,孔径4.0 mm,钝化,开孔比例58 %,包括定位螺钉;每个插箱需要4个不锈钢EMC屏蔽条用于屏蔽,请单独订购 包装 1对/包
盖板 355.0 355.0 84 开孔铝板,1.2 mm,孔径4.0 mm,钝化,开孔比例58 %,包括定位螺钉;每个插箱需要4个不锈钢EMC屏蔽条用于屏蔽,请单独订购 包装 1对/包