用于硬盘的导轨

用于 Schroff - Asia Pacific 中 用于硬盘的导轨 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 可夹持在铝型材的水平轨道上;可夹持在1.5 mm后的板上
  • 储存温度:-40 °C ...130 °C
  • 塑料导轨,红色,适用于2 mm槽宽
  • “4.4''板高”类型 (111.7 mm)

    产品系列:

  • RatiopacPRO
  • EuropacPRO
  • 类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    导轨 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Board Length mm
 
产品目录号 数量 颜色 板长 [mm] 槽宽 说明
产品目录号 数量 颜色 板长 [mm] 槽宽 说明
包装 10件/包 红色 160.0 2.0 导轨
包装 10件/包 红色 220.0 2.0 导轨