用于机柜中插箱装配的简单伸缩式滑轨

用于 Schroff - Asia Pacific 中 用于机柜中插箱装配的简单伸缩式滑轨 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 用于安装19''面上的84 HP宽插箱
  • 承载能力:每对25 kg
  • 导轨段与机柜中的安装尺寸匹配(通过螺钉连接到机柜的19''轨道); the adaptor rail (3) is matched to the depth and fixing dimension on the subrack (it is inserted into the guiding profile like a telescopic slide)

    产品系列:

    EuropacPRO

    备注:

  • 无拔出保护,在完全伸展时不停止
  • 加强轨道与C型轨道已经按照俄罗斯原子能机构GAN标准进行了测试
  • 类型:

    单独部件

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    L型支架

    单个部件类型:

    安装 - 支架和附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Depth mm
Cabinet Type
 
产品目录号 说明 深度D mm xf mm xr mm c mm c1 mm 深度mm
产品目录号 说明 深度D mm xf mm xr mm c mm c1 mm 深度mm
VARISTAR 600.0 50.0 50.0 500.0 369.0 600.0
VARISTAR 800.0 50.0 50.0 700.0 569.0 800.0
VARISTAR 900.0 50.0 50.0 800.0 669.0 900.0
VARISTAR 1000.0 50.0 50.0 900.0 769.0 1000.0
VARISTAR 1100.0 50.0 50.0 1000.0 869.0 1100.0
VARISTAR 1200.0 50.0 50.0 1100.0 969.0 1200.0
eurorack 600.0 60.0 60.0 480.0 397.0 600.0
eurorack 800.0 60.0 60.0 680.0 597.0 800.0
eurorack 900.0 60.0 60.0 780.0 697.0 900.0
NOVASTAR 500.0 33.0 60.0 407.0 350.0 500.0
NOVASTAR 600.0 33.0 60.0 507.0 450.0 600.0
NOVASTAR 800.0 33.0 60.0 707.0 650.0 800.0
实验室机架 250.0 50.0 50.0 700.0 569.0 250.0