用于导电布EMC屏蔽条的H型侧板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 用于导电布EMC屏蔽条的H型侧板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 侧板,H型,EMC密封,侧板接头,手柄,角规,安装在面板上
  • 用于EMC密封(不锈钢或织物)的版本

    特点:

    适用于高强度要求,19''法兰,tox铆接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化,请单独订购前手柄

    产品系列:

    EuropacPRO

    单个部件类型:

    面板 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Depth mm
 
产品目录号 高度U 深度mm 说明 说明 数量
产品目录号 高度U 深度mm 说明 说明 数量
3 175.0 不带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化 包装 1对/包
3 235.0 不带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化 包装 1对/包
3 295.0 不带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化 包装 1对/包
3 355.0 不带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化 包装 1对/包
6 175.0 不带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化 包装 1对/包
6 235.0 不带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化 包装 1对/包
6 295.0 不带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化 包装 1对/包
6 355.0 不带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化 包装 1对/包
3 175.0 带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化,请单独订购前手柄 包装 1对/包
3 235.0 带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化,请单独订购前手柄 包装 1对/包
3 295.0 带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化,请单独订购前手柄 包装 1对/包
3 355.0 带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化,请单独订购前手柄 包装 1对/包
6 175.0 带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化,请单独订购前手柄 包装 1对/包
6 235.0 带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化,请单独订购前手柄 包装 1对/包
6 295.0 带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化,请单独订购前手柄 包装 1对/包
6 355.0 带手柄孔 适用于高机械载荷要求,19''法兰,tox冷焊接,铝,2 mm,本色钝化,前部阳极氧化,请单独订购前手柄 包装 1对/包