水平轨道,中间,用于后部I/O,AB型

用于 Schroff - Asia Pacific 中 水平轨道,中间,用于后部I/O,AB型 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • AB = 支撑,需要AB型水平轨道来固定80 mm后部I/O板
  • 用于后部I/O区域的CompactPCI
  • 用于2 × 3 U扩展,需要2个AB型的水平轨道
  • < 28 HP时未打印文字
  • 铝型材,表面阳极氧化,导电接触面,不带HP打印标志

    产品系列:

  • RatiopacPRO
  • EuropacPRO
  • 备注:

    采用标准包装数量发货。定价基于单个部件

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    横梁&附件

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Length mm
 
产品目录号 长度 mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 材料 表面处理 说明 说明
产品目录号 长度 mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 材料 表面处理 说明 说明
106.68 1件 (SPQ 10) 10 铝型材 阳极氧化,导电接触面 水平轨道 适用于CompactPCI的后I/O区域
147.32 1件 (SPQ 10) 10 铝型材 阳极氧化,导电接触面 水平轨道 适用于CompactPCI的后I/O区域
208.28 1件 (SPQ 10) 10 铝型材 阳极氧化,导电接触面 水平轨道 适用于CompactPCI的后I/O区域
218.44 1件 (SPQ 10) 10 铝型材 阳极氧化,导电接触面 水平轨道 适用于CompactPCI的后I/O区域
325.12 1件 (SPQ 10) 10 铝型材 阳极氧化,导电接触面 水平轨道 适用于CompactPCI的后I/O区域
431.8 1件 (SPQ 10) 10 铝型材 阳极氧化,导电接触面 水平轨道 适用于CompactPCI的后I/O区域
1000.0 1件 (SPQ 10) 10 铝型材 阳极氧化,导电接触面 水平轨道 适用于CompactPCI的后I/O区域