横梁,后部,H-MZ型,坚固型,带Z型横梁

用于 Schroff - Asia Pacific 中 横梁,后部,H-MZ型,坚固型,带Z型横梁 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于直接安装符合EN 60603 (DIN 41612)标准的连接器
  • < 28 HP时未打印文字
  • 铝型材,表面阳极氧化,导电接触面,带HP标志
  • 带Z型条,适用于高机械载荷(H-WZ)

    产品系列:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • EuropacPRO
  • 备注:

    采用标准包装数量发货。定价基于单个部件

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    横梁&附件

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Length mm
 
产品目录号 长度 mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 材料 表面处理 说明 说明
产品目录号 长度 mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 材料 表面处理 说明 说明
106.68 1件 (SPQ 10) 10 铝型材 阳极氧化,导电接触面 水平轨道 用于直接安装符合EN 60603‐2 (DIN 41612)标准的连接器
147.32 1件 (SPQ 10) 10 铝型材 阳极氧化,导电接触面 水平轨道 用于直接安装符合EN 60603‐2 (DIN 41612)标准的连接器
208.28 1件 (SPQ 10) 10 铝型材 阳极氧化,导电接触面 水平轨道 用于直接安装符合EN 60603‐2 (DIN 41612)标准的连接器
218.44 1件 (SPQ 10) 10 铝型材 阳极氧化,导电接触面 水平轨道 用于直接安装符合EN 60603‐2 (DIN 41612)标准的连接器
325.12 1件 (SPQ 10) 10 铝型材 阳极氧化,导电接触面 水平轨道 用于直接安装符合EN 60603‐2 (DIN 41612)标准的连接器
431.8 1件 (SPQ 10) 10 铝型材 阳极氧化,导电接触面 水平轨道 用于直接安装符合EN 60603‐2 (DIN 41612)标准的连接器