径流风扇 (RatiopacPRO air)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 径流风扇 (RatiopacPRO air) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 滚珠轴承径流风扇
  • 风扇支架有4种宽度和2种深度
  • 无需对机箱进行机械修改
  • 对后部安装空间无要求
  • 通过盖板上的开孔排气
  • 仅1/2 U高
  • 每个风扇的风量36 m³/h(自由鼓风)
  • 安装简单

    产品系列:

    RatiopacPRO

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    冷却

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width HP
Depth mm
Number of Fans
 
产品目录号 宽度mm 适用PCB深度 宽度HP 风扇数量 数量
产品目录号 宽度mm 适用PCB深度 宽度HP 风扇数量 数量
146.87 160 28 1 包装 1套/包
146.87 220 28 1 包装 1套/包
218.0 160 42 1 包装 1套/包
218.0 220 42 1 包装 1套/包
324.67 160 63 2 包装 1套/包
324.67 220 63 2 包装 1套/包
431.35 160 84 3 包装 1套/包
431.35 220 84 3 包装 1套/包