带风扇的安装板 (Interscale M)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 带风扇的安装板 (Interscale M) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 风扇使用减振固定材料即可安装到安装板上
  • 使用随附的4个垫脚固定至机箱内部
  • 安装板带一体式风扇支架(包含用于开孔机箱的风扇套件)

    产品系列:

    Interscale M

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    冷却

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height mm
Width HP
Configuration
 
产品目录号 风扇数量 深度mm 高度 mm 宽度mm 适用机箱宽度 [mm] 适用机箱深度 适用机箱高度 风扇尺寸 高度U 风扇数量
产品目录号 风扇数量 深度mm 高度 mm 宽度mm 适用机箱宽度 [mm] 适用机箱深度 适用机箱高度 风扇尺寸 高度U 风扇数量
2 173.0 41.15 214.95 221.45 177.0 43.65 40 x 40 x 20 1 2
3 217.45 41.15 214.95 221.45 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
3 217.45 41.15 303.85 310.35 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
3 217.45 41.15 392.75 399.25 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
5 306.35 41.15 392.75 399.25 310.35 43.65 40 x 40 x 20 1 5
3 217.45 41.15 437.2 443.7 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
5 306.35 41.15 437.2 443.7 310.35 43.65 40 x 40 x 20 1 5
1 173.0 85.6 214.95 221.45 177.0 88.1 80 x 80 x 25 2 1
1 217.45 85.6 214.95 221.45 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
1 217.45 85.6 303.85 310.35 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
1 217.45 85.6 392.75 399.25 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
2 306.35 85.6 392.75 399.25 310.35 88.1 80 x 80 x 25 2 2
1 217.45 85.6 437.2 443.7 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
2 306.35 85.6 437.2 443.7 310.35 88.1 80 x 80 x 25 2 2
1 217.45 130.05 303.85 310.35 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
1 217.45 130.05 392.75 399.25 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
2 306.35 130.05 392.75 399.25 310.35 132.55 119 x 119 x 25 3 2
1 217.45 130.05 437.2 443.7 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
2 306.35 130.05 437.2 443.7 310.35 132.55 119 x 119 x 25 3 2