导轨,一件式,适用于面板套件和模件盒

用于 Schroff - Asia Pacific 中 导轨,一件式,适用于面板套件和模件盒 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 可夹持在1.5 mm厚的板上
  • 塑料导轨,一件式,红色
  • 储存温度:-40 °C ...130 °C
  • 组件
  • 可夹持在铝型材的水平轨道上

    产品系列:

    EuropacPRO

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    导轨 & 附件

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Depth mm
 
产品目录号 长度 mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 槽宽 材料 说明
产品目录号 长度 mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 槽宽 材料 说明
70.0 1件 (SPQ 50) 50 红色 2.0 PBT,UL 94 V-0 适用于面板套件和模件盒
70.0 1件 (SPQ 50) 50 灰色 2.0 PBT,UL 94 V-0 适用于面板套件和模件盒
160.0 1件 (SPQ 50) 50 红色 2.0 PBT,UL 94 V-0 适用于面板套件和模件盒
220.0 1件 (SPQ 50) 50 红色 2.0 PBT,UL 94 V-0 适用于面板套件和模件盒
160.0 1件 (SPQ 50) 50 红色 2.5 PBT,UL 94 V-0 适用于面板套件和模件盒
220.0 1件 (SPQ 50) 50 红色 2.5 PBT,UL 94 V-0 适用于面板套件和模件盒