导轨,一件式,适用于面板套件和模件盒

用于 Schroff - Asia Pacific 中 导轨,一件式,适用于面板套件和模件盒 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 塑料导轨,三件式,红色,适用于2 mm槽宽
  • 组件
  • 储存温度:-40 °C ...130 °C
  • 可夹持在铝型材的水平轨道上 可夹持在1.5 mm后的板上

    产品系列:

  • CompacPRO
  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • 类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    导轨 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Depth mm
 
产品目录号 深度mm 长度 mm 数量 颜色 材料 说明
产品目录号 深度mm 长度 mm 数量 颜色 材料 说明
160.0 160.0 包装 10件 红色 PBT,UL 94 V-0 适用于面板套件和模件盒
220.0 220.0 包装 10件/包 红色 PBT,UL 94 V-0 适用于面板套件和模件盒
280.0 280.0 包装 10件/包 红色/银色 PBT,UL 94 V-0 适用于面板套件和模件盒
340.0 340.0 包装 10件 红色/银色 PBT,UL 94 V-0 适用于面板套件和模件盒