导轨,一件式,适用于“标准型”面板套件和模件盒

用于 Schroff - Asia Pacific 中 导轨,一件式,适用于“标准型”面板套件和模件盒 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 适用于单个欧标板,100 × 160 mm或100 × 220 mm;不适用于双欧标板
  • 通过卡扣操作即可简单经济地连接连接器,从而替代Z型条或带集成Z型条的横梁
  • 可夹持在铝型材的水平轨道上
  • 储存温度:-40 °C ...130 °C
  • 塑料导轨,一件式,红色,适用于2 mm槽宽
  • 可夹持在1.5 mm厚的板上

    产品系列:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • EuropacPRO
  • 备注:

    采用标准包装数量发货。定价基于单个部件

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    导轨 & 附件

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Board Length mm
 
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 板长 [mm] 槽宽 材料 说明 说明
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 板长 [mm] 槽宽 材料 说明 说明
1 对 (SPQ 10) 10 红色 160.0 2.0 PBT,UL 94 V-0 面板套件和模块 -
1 对 (SPQ 10) 10 红色 220.0 2.0 PBT,UL 94 V-0 面板套件和模块 PBT,UL 94 V-0,红色, 连接器直接装夹在导轨上;仅适用于欧标板100 x 160 mm或100 x 220 mm