导轨,一件式,用于4.4英寸PCB

用于 Schroff - Asia Pacific 中 导轨,一件式,用于4.4英寸PCB 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 塑料导轨,红色,适用于2 mm槽宽
  • 组件
  • 可夹持在铝型材的水平轨道上;可夹持在1.5 mm后的板上
  • “4.4''板高”类型 (111.7 mm)
  • 储存温度:-40 °C ...130 °C

    产品系列:

    EuropacPRO

    备注:

    只能以标准包装数量发货

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    导轨 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Board Length mm
Groove width mm
 
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 板长 [mm] 槽宽 说明
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 板长 [mm] 槽宽 说明
1件 (SPQ 50) 50 红色 160.0 2.0 PBT UL 94 V-0
1件 (SPQ 50) 50 红色 160.0 2.5 PBT UL 94 V-0
1件 (SPQ 50) 50 红色 220.0 2.0 PBT UL 94 V-0
1件 (SPQ 50) 50 红色 220.0 2.5 PBT UL 94 V-0