导轨,一件式,用于带编码的CompactPCI、VME64x

用于 Schroff - Asia Pacific 中 导轨,一件式,用于带编码的CompactPCI、VME64x 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 可选编码键防止板被插入到错误的插槽中
  • 储存温度:-40 °C ...130 °C
  • 带编码块
  • 可选的ESD夹可确保PCB和水平轨道之间焊接侧和部件侧的导电连接。
  • 可夹持在铝型材的水平轨道上,可夹持在1.5 mm后的板上
  • 导轨,塑料,一件式,红色,适用于2 mm槽宽
  • 用于IEEE导向销的可选ESD夹可利用编码安装在导轨上或安装在编码块中。它可确保助插拔手柄(IEL或IET手柄)导向销和水平轨道之间的导电连接

    产品系列:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • 类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    导轨 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Color
Board Length mm
 
产品目录号 数量 颜色 板长 [mm] 槽宽 材料 说明 说明
产品目录号 数量 颜色 板长 [mm] 槽宽 材料 说明 说明
包装 10件/包 红色 70.0 2.0 PBT,UL 94 V-0 适用于带编码的CompactPCI、VME64x -
包装 10件/包 灰色 70.0 2.0 PBT,UL 94 V-0 适用于带编码的CompactPCI、VME64x 一件式,适用于槽宽2 mm,PBT,UL 94 V-0;
包装 10件/包 红色 160.0 2.0 PBT,UL 94 V-0 带编码的导轨,红色 -
包装 10件/包 灰色 160.0 2.0 PBT,UL 94 V-0 带编码的导轨,灰色 -
包装 10件/包 红色/银色 220.0 2.5 端部支脚:(1) PBT,UL 94 V-0,中间段:(2) 铝型材,阳极氧化 适用于带编码的CompactPCI、VME64x -
包装 10件/包 灰色/银色 220.0 2.5 端部支脚:(1) PBT,UL 94 V-0,中间段:(2) 铝型材,阳极氧化 适用于带编码的CompactPCI、VME64x -
包装 10件/包 红色/银色 280.0 2.5 端部支脚:(1) PBT,UL 94 V-0,中间段:(2) 铝型材,阳极氧化 适用于带编码的CompactPCI、VME64x -
包装 10件/包 灰色/银色 280.0 2.5 端部支脚:(1) PBT,UL 94 V-0,中间段:(2) 铝型材,阳极氧化 适用于带编码的CompactPCI、VME64x -
包装 10件/包 红色/银色 340.0 2.0 端部支脚:(1) PBT,UL 94 V-0,中间段:(2) 铝型材,阳极氧化 适用于带编码的CompactPCI、VME64x -
包装 10件/包 灰色/银色 340.0 2.5 端部支脚:(1) PBT,UL 94 V-0,中间段:(2) 铝型材,阳极氧化 适用于带编码的CompactPCI、VME64x 多件式,适用于槽宽2.5 mm,终端件,PBT,UL 94 V-0,中间段,铝型材