导轨,一件式,用于带编码的CompactPCI、VME64x

用于 Schroff - Asia Pacific 中 导轨,一件式,用于带编码的CompactPCI、VME64x 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 导轨,塑料,一件式,适用于2 mm槽宽
  • 储存温度:-40 °C ...130 °C
  • 可夹持在铝型材的水平轨道上,可夹持在1.5 mm后的板上
  • 可选的ESD夹可确保PCB和水平轨道之间焊接侧和部件侧的导电连接。
  • 可选编码键防止板被插入到错误的插槽中
  • 用于IEEE导向销的可选ESD夹可利用编码安装在导轨上或安装在编码块中。它可确保助插拔手柄(IEL或IET手柄)导向销和水平轨道之间的导电连接
  • 带编码块

    产品系列:

    EuropacPRO

    备注:

    只能以标准包装数量发货

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    导轨 & 附件

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Board Length mm
Color
 
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 板长 [mm] 槽宽 说明 说明
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 板长 [mm] 槽宽 说明 说明
1件 (SPQ 50) 50 红色 70.0 2.0 适用于带编码的CompactPCI、VME64x PBT,UL 94 V-0
1件 (SPQ 50) 50 灰色 70.0 2.0 适用于带编码的CompactPCI、VME64x PBT,UL 94 V-0
1件 (SPQ 50) 50 红色 160.0 2.0 适用于带编码的CompactPCI、VME64x PBT,UL 94 V-0
1件 (SPQ 50) 50 灰色 160.0 2.0 适用于带编码的CompactPCI、VME64x PBT,UL 94 V-0
1件 (SPQ 50) 50 红色 220.0 2.0 适用于带编码的CompactPCI、VME64x PBT,UL 94 V-0
1件 (SPQ 50) 50 灰色 220.0 2.0 适用于带编码的CompactPCI、VME64x PBT,UL 94 V-0