安装板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 安装板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 安装板设计用于安装重型部件,例如变压器
  • 通过螺栓侧面安装在19''机箱内部

    产品系列:

    MultipacPRO

    备注:

  • 安装板也可用于内部安装欧标板
  • 使用安装板时,净安装高度至少减少2.5 mm
  • 类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    安装板 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Depth mm
 
产品目录号 说明 深度mm 宽度mm 适用机箱深度 数量 说明
产品目录号 说明 深度mm 宽度mm 适用机箱深度 数量 说明
安装板 150.0 402.5 220.0 包装 1套/包 铝板,2 mm;螺母条,钢,2 mm,镀锌,高7 mm,长431.3 mm,M3孔隙1 HP = 5.08 mm;适用于重型部件
安装板 210.0 402.5 280.0 包装 1套/包 铝板,2 mm;螺母条,钢,2 mm,镀锌,高7 mm,长431.3 mm,M3孔隙1 HP = 5.08 mm;适用于重型部件
安装板 270.0 402.5 340.0 包装 1套/包 铝板,2 mm;螺母条,钢,2 mm,镀锌,高7 mm,长431.3 mm,M3孔隙1 HP = 5.08 mm;适用于重型部件
安装板 330.0 402.5 400.0 包装 1套/包 铝板,2 mm;螺母条,钢,2 mm,镀锌,高7 mm,长431.3 mm,M3孔隙1 HP = 5.08 mm;适用于重型部件
安装板 390.0 402.5 460.0 包装 1套/包 铝板,2 mm;螺母条,钢,2 mm,镀锌,高7 mm,长431.3 mm,M3孔隙1 HP = 5.08 mm;适用于重型部件