塑料垫脚,带/不带可旋转机构

用于 Schroff - Asia Pacific 中 塑料垫脚,带/不带可旋转机构 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 可替代标准支脚使用
  • 承重能力:25kg/支脚,最大机箱重量40 kg
  • 安装孔位于机箱底面
  • 使用防滑橡胶件固定机箱位置

    产品系列:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • Comptec
  • CompacPRO
  • 备注:

    采用标准包装数量发货。定价基于单个部件

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    支脚

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Color
Configuration
 
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 说明
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 说明
1件 (SPQ 10) 10 灰色 带可翻起机构的支脚,PA,UL 94 HB
1件 (SPQ 10) 10 灰色 不带可翻起机构的支脚,PA,UL 94 HB
1件 (SPQ 10) 10 黑色 带可翻起机构的支脚,PA,UL 94 HB
1件 (SPQ 10) 10 黑色 不带可翻起机构的支脚,PA,UL 94 HB