后面板,开孔,用于安装在横梁上,非屏蔽

用于 Schroff - Asia Pacific 中 后面板,开孔,用于安装在横梁上,非屏蔽 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 非屏蔽
  • 安装在水平轨道上
  • 后面板,铝,2.5 mm,前部:阳极氧化,后部:彩虹绿铬酸盐处理;非屏蔽

    产品系列:

    RatiopacPRO

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    面板 & 附件_

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 适用机箱高度 [U] 高度U 高度 mm h mm 宽度HP 宽度mm 材料 颜色 说明 数量
产品目录号 适用机箱高度 [U] 高度U 高度 mm h mm 宽度HP 宽度mm 材料 颜色 说明 数量
2, 3-air 2 67.9 67.9 28 141.9 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
2, 3-air 2 67.9 67.9 42 213.0 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
2, 3-air 2 67.9 67.9 42 213.0 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
2, 3-air 2 67.9 67.9 42 213.0 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
3, 4-air 3 112.35 112.35 28 141.9 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
3, 4-air 3 112.35 112.35 42 213.0 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
3, 4-air 3 112.35 112.35 63 319.7 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
3, 4-air 3 112.35 112.35 84 426.4 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
4, 5-air 4 156.8 156.8 28 141.9 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
4, 5-air 4 156.8 156.8 42 213.0 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
4, 5-air 4 156.8 156.8 63 319.7 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
4, 5-air 4 156.8 156.8 84 426.4 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
5,6-air 5 220.0 215.0 28 215.0 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
5,6-air 5 220.0 215.0 42 215.0 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
5,6-air 5 220.0 215.0 63 215.0 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
5,6-air 5 220.0 215.0 84 215.0 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
6, 7-air 6 245.7 245.7 28 141.9 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
6, 7-air 6 245.7 245.7 42 213.0 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
6, 7-air 6 245.7 245.7 63 319.7 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包
6, 7-air 6 245.7 245.7 84 426.4 铝2.5 mm 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 非屏蔽 包装 1套/包