后面板,开孔,可屏蔽(导电布)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 后面板,开孔,可屏蔽(导电布) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 安装在水平轨道上
  • 后面板,铝,2.5 mm,前部:阳极氧化,后部:彩虹绿铬酸盐处理;可使用EMC密封(织物)屏蔽

    产品系列:

    RatiopacPRO

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    面板 & 附件_

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
产品目录号 高度U 高度 mm h mm 适用机箱高度 [U] 适用机箱宽度 宽度mm 颜色 材料 说明
产品目录号 高度U 高度 mm h mm 适用机箱高度 [U] 适用机箱宽度 宽度mm 颜色 材料 说明
2 83.5 83.5 2, 3‐air 28 141.9 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 铝2.5 mm 可屏蔽
2 83.5 83.5 2, 3‐air 42 213.0 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 铝2.5 mm 可屏蔽
2 83.5 83.5 2, 3‐air 63 319.7 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 铝2.5 mm 可屏蔽
2 83.5 83.5 2, 3‐air 84 426.4 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 铝2.5 mm 可屏蔽
5 220.0 211.3 5, 6-air 28 141.9 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 铝2.5 mm 可屏蔽
5 220.0 211.3 5,6-air 42 213.0 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 铝2.5 mm 可屏蔽
5 220.0 211.3 5,6-air 63 319.7 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 铝2.5 mm 可屏蔽
5 220.0 211.3 5,6-air 84 426.4 前部阳极氧化,后部腐蚀氧化 铝2.5 mm 可屏蔽