前面板,自紧固(RatiopacPRO)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 前面板,自紧固(RatiopacPRO) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 屏蔽(后部导电);对于机箱的导电连接,请单独订购EMC密封(不锈钢)
  • 不使用螺钉固定(特殊的水平轨道遮盖前面板的边缘,并将其固定到位)
  • 在侧板和模制部件之间插入装饰条、19''安装支架或手柄等
  • 前面板也可用作后面板

    产品系列:

    RatiopacPRO

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    面板 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 高度U 适用机箱高度 [U] 宽度HP 材料 数量
产品目录号 高度U 适用机箱高度 [U] 宽度HP 材料 数量
3 3,4-air 28 铝2.5 mm 1件
3 3,4-air 42 铝2.5 mm 1件
3 3,4-air 63 铝2.5 mm 1件
3 3,4-air 84 铝2.5 mm 1件
4 4,5-air 28 铝2.5 mm 1件
4 4,5-air 42 铝2.5 mm 1件
4 4,5-air 63 铝2.5 mm 1件
4 4,5-air 84 铝2.5 mm 1件
6 6,7-air 28 铝2.5 mm 1件
6 6,7-air 42 铝2.5 mm 1件
6 6,7-air 63 铝2.5 mm 1件
6 6,7-air 84 铝2.5 mm 1件
2 2,3-air 28 铝2.5 mm 1件
2 2,3-air 42 铝2.5 mm 1件
2 2,3-air 63 铝2.5 mm 1件
2 2,3-air 84 铝2.5 mm 1件
5 5,6-air 28 铝2.5 mm 1件
5 5,6-air 42 铝2.5 mm 1件
5 5,6-air 63 铝2.5 mm 1件
5 5,6-air 84 铝2.5 mm 1件