前手柄 (RatiopacPRO air)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 前手柄 (RatiopacPRO air) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于改型带盖条或19''安装支架的机箱

    产品系列:

    RatiopacPRO

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    手柄

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Version
 
产品目录号 数量 颜色 材料 说明 高度U
产品目录号 数量 颜色 材料 说明 高度U
包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO 3 U 3
包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO 4 U 4
包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO 5 U 5
包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO 6 U 6
包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO air 4 U 4
包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO air 5 U 5
包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO air 7 U 7