分隔板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 分隔板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 安装夹持在水平轨道上进行安装
  • 部件侧的空间需求:2.0 mm
  • 安装取决于使用的垫片(不锈钢/织物垫片)

    产品系列:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • 备注:

    后续在装配完成的插箱中安装分隔板,需要先拆除水平轨道

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    分隔板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Depth mm
Height U
 
产品目录号 深度mm A mm H [mm] 数量 B mm 高度U
产品目录号 深度mm A mm H [mm] 数量 B mm 高度U
160.0 158.3 113.5 1件 135.0 3
220.0 218.3 113.5 1件 195.0 3
160.0 158.3 246.9 1件 135.0 6
220.0 218.3 246.9 1件 195.0 6