与盖板结合使用的安装板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 与盖板结合使用的安装板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 安装板与插箱或系统机箱一样宽,并固定在侧板
  • 导轨可固定在首个或最后一个槽中
  • 不可使用4.4型和强化导轨
  • 用于安装固定重型部件
  • 除安装板外,(EMC)盖板也可安装至插箱

    产品系列:

    EuropacPRO

    备注:

    根据要求可提供280 mm和340 mm的深度

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    安装板 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Board Length mm
Width mm
 
产品目录号 板长 [mm] W mm w mm 材料 说明 说明 数量
产品目录号 板长 [mm] W mm w mm 材料 说明 说明 数量
160.0 146.88 135.75 铝,1.5 mm 安装板 AI, 1.5 mm; mounting is only possible over the entire width between the side panels; width of mounting plate = W  ‐  9.71 mm 1件
220.0 146.88 135.75 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,只可跨过侧板之间的完整宽度进行安装;安装板宽度= W  ‐  9.71 mm 1件
160.0 217.99 206.87 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,只可跨过侧板之间的完整宽度进行安装;安装板宽度= W  ‐  9.71 mm 1件
220.0 217.99 206.87 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,只可跨过侧板之间的完整宽度进行安装;安装板宽度= W  ‐  9.71 mm 1件
160.0 431.35 318.55 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,只可跨过侧板之间的完整宽度进行安装;安装板宽度= W  ‐  9.71 mm 1件
220.0 324.67 318.55 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,只可跨过侧板之间的完整宽度进行安装;安装板宽度= W  ‐  9.71 mm 1件
160.0 431.35 420.23 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,只可跨过侧板之间的完整宽度进行安装;安装板宽度= W  ‐  9.71 mm 1件
220.0 431.35 420.23 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,只可跨过侧板之间的完整宽度进行安装;安装板宽度= W  ‐  9.71 mm 1件