不与盖板结合使用的安装板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 不与盖板结合使用的安装板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 适用于安装重型部件
  • 安装板,全宽:安装板与插箱/系统机箱一样宽,并固定在侧板
  • 安装板,非全宽:非全宽安装板通过装配条固定至侧板

    产品系列:

  • EuropacPRO
  • CompacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • 备注:

  • 请单独订购用于安装板的装配套件
  • 根据要求可提供其他版本
  • 需要使用固定条用于非全宽安装板,请单独订购
  • 类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    安装板 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Board Length mm
Width mm
 
产品目录号 宽度B (HP) W mm w mm 板长 [mm] 材料 说明 说明 数量
产品目录号 宽度B (HP) W mm w mm 板长 [mm] 材料 说明 说明 数量
28 146.88 137.16 160.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 1件
28 146.88 137.16 220.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 1件
28 146.88 137.16 280.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 1件
42 217.99 208.28 280.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 1件
63 324.67 314.96 280.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 1件
84 431.35 421.64 280.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 1件
28 146.88 137.16 340.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 1件
42 217.99 208.28 340.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 1件
63 324.67 314.96 340.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 1件