不与盖板结合使用的安装板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 不与盖板结合使用的安装板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 安装板,全宽:安装板与插箱/系统机箱一样宽,并固定在侧板
  • 安装板,非全宽:非全宽安装板通过装配条固定至侧板
  • 适用于安装重型部件

    产品系列:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • 备注:

  • 请单独订购用于安装板的装配套件
  • 需要使用固定条用于非全宽安装板,请单独订购
  • 根据要求可提供其他版本
  • 类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    安装板 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Board Length mm
 
产品目录号 W mm w mm 宽度B (HP) 板长 [mm] 材料 说明 说明 宽度b mm 数量 n
产品目录号 W mm w mm 宽度B (HP) 板长 [mm] 材料 说明 说明 宽度b mm 数量 n
217.99 208.28 42 160.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 208.28 1件 -
324.67 314.96 63 160.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 314.96 1件 -
431.35 421.64 84 160.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 421.64 1件 -
217.99 208.28 42 220.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 208.28 1件 -
324.67 314.96 63 220.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 314.96 1件 -
431.35 421.64 84 220.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 421.64 1件 -
431.35 421.64 84 340.0 铝,1.5 mm 安装板 铝,1.5 mm,非全宽安装板,请单独订购固定条 421.64 1件 4