面板,面板套件和模件盒

选择模块化选项
以构建满足您应用的
解决方案

Front Panels

nVent能够提供各式俱全的符合IEC、IEEE或PICMG标准的前面板和前面板套件。这些装置都可以轻松、快速地进行定制挖空和高质量丝印修改。

  • Schroff前面板和插件单元
    设计用于安装在19英寸机框、19英寸机架或19英寸机箱内的PCB电路板固定、保护以及提供IO接口。

    • 提供单独的部件和五金安装配件,在需要时也可提供前面板、手柄和屏蔽层的预组装套件
    • 根据IEC、IEEE和 PICMG等工业标准进行设计
    • 提供屏蔽和非屏蔽版本
    • 采用多种不同涂装和材料的标准系列

前面板

•  为安装在机框或机箱内的PCB电路板提供固定、保护和提供I/O接口。
•  标准前面板覆盖从2U到9U的高度以及从2HP到84HP的宽度,并可提供不同屏蔽、表面涂装和安装位置选项。

插件单元套装
•  前面板套装包括了前面板、手柄和用于将前面板固定到机框、机箱或系统的五金配件。

插件单元组件
•  针对插件单元套件特别设计的手柄、前面板和EMC屏蔽部件都是独立销售的。

框架型插件单元套件
•  也被称为插件盒
•  和传统的插件单元套件类似,但是能完整地封装一个或多个PCB电路板,以提供机械、EMC和RF保护。

框架型插件单元套件组件
•  针对框架型插件单元套件特别设计的,但独立销售的面板和EMC屏蔽部件。

前元件系统
•  用于其它前面板和插件单元产品的LED、测试插座和保险丝座。