面板,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化,可屏蔽(导电布),螺钉装配

用于 Schroff - Asia Pacific 中 面板,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化,可屏蔽(导电布),螺钉装配 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 表面处理不同,2 ...12 HP和14 ...84 HP
  • U型前面板,坚固性更高
  • 前面板,U型,铝,前部阳极氧化,后部导电
  • 2个压入导向销(不是2和84 HP面板)

    备注:

  • 请单独订购固定材料(螺钉套,防松脱螺钉),请参见下载-安装五金件
  • 14 ...84 HP:多部件U型(带压接型材的前面板)
  • 表面处理不同,2 ...12 HP和14 ...84 HP
  • 2 ...12 HP:单部件U型
  • 请单独订购织物EMC垫片
  • 标准包装数量:2到28 HP:5件,42到84 HP:1件,只能以标准包装数量(SPQ)供货
  • 规格:

  • IEEE 1101.1/10
  • IEC 60297-3-101
  • 材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    可屏蔽(织物垫片)

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    前面板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 高度 mm 数量 b1 mm b2 mm 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 B mm 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
产品目录号 高度 mm 数量 b1 mm b2 mm 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 B mm 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
84.0 1件 (SPQ 5) 411.5 203.2 5 426.4 84 2.5 2 84
128.4 1件 (SPQ 5) - - 5 9.8 128.4 2.5 3 2
128.4 1件 (SPQ 5) - - 5 14.9 128.4 2.5 3 3
128.4 1件 (SPQ 5) - - 5 20.0 128.4 2.5 3 4
128.4 1件 (SPQ 5) - - 5 25.0 128.4 2.5 3 5
128.4 1件 (SPQ 5) - - 5 30.1 128.4 2.5 3 6
128.4 1件 (SPQ 5) - - 5 35.2 128.4 2.5 3 7
128.4 1件 (SPQ 5) 25.4 - 5 40.3 128.4 2.5 3 8
128.4 1件 (SPQ 5) 35.6 - 5 50.5 128.4 2.5 3 10
128.4 1件 (SPQ 5) 45.7 - 5 60.6 128.4 2.5 3 12
128.4 1件 (SPQ 5) 55.9 - 5 70.8 128.4 2.5 3 14
128.4 1件 (SPQ 5) 66.0 - 5 80.9 128.4 2.5 3 16
128.4 1件 (SPQ 5) 91.4 - 5 106.3 128.4 2.5 3 21
128.4 1件 (SPQ 5) 127.0 - 5 141.9 128.4 2.5 3 28
128.4 1件 198.1 101.6 - 213.0 128.4 2.5 3 42
128.4 1件 304.8 157.5 - 319.7 128.4 2.5 3 63
128.4 1件 411.5 203.2 - 426.4 128.4 2.5 3 84
172.9 1件 (SPQ 5) 127.0 - 5 141.9 128.4 2.5 4 28
172.9 1件 198.1 101.6 - 213.0 128.4 2.5 4 42
128.4 1件 198.1 101.6 - 213.0 128.4 2.5 4 42
172.9 1件 411.5 203.2 - 426.4 172.9 2.5 4 84
261.8 1件 (SPQ 5) - - 5 9.8 261.8 2.5 6 2
261.8 1件 (SPQ 5) - - 5 20.0 261.8 2.5 6 4
261.8 1件 (SPQ 5) - - 5 25.0 261.8 2.5 6 5
261.8 1件 (SPQ 5) - - 5 30.1 261.8 2.5 6 6
261.8 1件 (SPQ 5) - - 5 35.2 261.8 2.5 6 7
261.8 1件 (SPQ 5) 25.4 - 5 40.3 261.8 2.5 6 8
261.8 1件 (SPQ 5) 35.6 - 5 50.5 261.8 2.5 6 10
261.8 1件 (SPQ 5) 45.7 - 5 60.6 261.8 2.5 6 12
261.8 1件 (SPQ 5) 55.9 - 5 70.8 261.8 2.5 6 14
261.8 1件 (SPQ 5) 66.0 - 5 80.9 261.8 2.5 6 16
261.8 1件 (SPQ 5) 91.4 - 5 106.3 261.8 2.5 6 21
261.8 1件 (SPQ 5) 127.0 - 5 141.9 261.8 2.5 6 28
261.8 1件 198.1 101.6 - 213.0 261.8 2.5 6 42
261.8 1件 304.8 157.5 - 319.7 261.8 2.5 6 63
261.8 1件 411.5 208.3 - 426.4 261.8 2.5 6 84
395.1 1件 411.5 203.2 - 426.4 395.1 2.5 9 84