用于模件盒的面板,前部阳极氧化,后部导电,可屏蔽(导电布)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 用于模件盒的面板,前部阳极氧化,后部导电,可屏蔽(导电布) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 铝型材,按入导向销,前部阳极氧化,后部导电
  • 用于模件盒PRO的面板可通过Front Panel Express服务进行改制

    材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化 - 后部导电

    EMC屏蔽:

    屏蔽(织物垫片)

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    面板 & 附件

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 高度U 适用机箱高度 [U] 宽度HP A mm 宽度b mm c mm d mm 厚度mm 说明 数量
产品目录号 高度U 适用机箱高度 [U] 宽度HP A mm 宽度b mm c mm d mm 厚度mm 说明 数量
3 128.4 10 40.3 25.4 30.24 5.08 2.5 铝型材,带导向销,前部阳极氧化,后部导电 1件 (SPQ 5)
3 128.4 10 50.46 35.56 40.4 15.24 2.5 铝型材,带导向销,前部阳极氧化,后部导电 1件 (SPQ 5)
3 128.4 12 60.62 45.72 50.56 25.4 2.5 铝型材,带导向销,前部阳极氧化,后部导电 1件 (SPQ 5)
3 128.4 14 70.78 55.88 60.72 35.56 2.5 铝型材,带导向销,前部阳极氧化,后部导电 1件 (SPQ 5)
3 128.4 21 106.34 91.44 96.28 71.12 2.5 铝型材,带导向销,前部阳极氧化,后部导电 1件 (SPQ 5)
3 128.4 28 141.9 127.0 131.84 106.68 2.5 铝型材,带导向销,前部阳极氧化,后部导电 1件 (SPQ 5)
3 128.4 42 213.02 198.12 202.96 177.8 2.5 铝型材,带导向销,前部阳极氧化,后部导电 1件 (SPQ 5)
6 261.8 8 40.3 25.4 30.24 5.08 2.5 铝型材,带导向销,前部阳极氧化,后部导电 1件 (SPQ 5)
6 261.8 10 50.46 35.56 40.4 15.24 2.5 铝型材,带导向销,前部阳极氧化,后部导电 1件 (SPQ 5)
6 261.8 12 60.62 45.72 50.56 25.4 2.5 铝型材,带导向销,前部阳极氧化,后部导电 1件 (SPQ 5)
6 261.8 14 70.78 55.88 60.72 35.56 2.5 铝型材,带导向销,前部阳极氧化,后部导电 1件 (SPQ 5)
6 261.8 21 106.34 91.44 96.28 71.12 2.5 铝型材,带导向销,前部阳极氧化,后部导电 1件 (SPQ 5)
6 261.8 28 141.9 127.0 131.84 106.68 2.5 铝型材,带导向销,前部阳极氧化,后部导电 1件 (SPQ 5)
6 261.8 42 213.02 198.12 202.96 177.8 2.5 铝型材,带导向销,前部阳极氧化,后部导电 1件 (SPQ 5)