模件盒,屏蔽(导电布),带散热片,3/6 U

用于 Schroff - Asia Pacific 中 模件盒,屏蔽(导电布),带散热片,3/6 U 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 右侧板带散热片,散热效果更佳;左侧板带挤压槽,可插入PCB(板卡位置仅符合左侧板的标准)
  • 使用10 W时,内部的散热温度降低了约5°C
  • 2种板深:160 mm和220 mm
  • 带用于符合EN 60603-2,DIN 41612标准的连接器的开孔
  • 不带开孔的盖板

    备注:

    如需安装更多不带后连接器板卡,需要导轨(订货号24812-301)和槽2固定件(订货号24812-301 + 螺钉,订货号24560-178),2个导轨,2个后面板支撑件和用于槽1和槽2的板卡固定件已经包含在内

    材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化 - 后部导电

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    屏蔽(织物垫片)

    类型:

    套件

    机械屏蔽:

    部件侧和焊接侧h

    冷却:

    散热片

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
Depth mm
 
产品目录号 数量 深度mm 说明 说明 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
产品目录号 数量 深度mm 说明 说明 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
1件 167.0 后面板带用于单个连接器的开孔,盖板不带开孔 带用于单个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 14
1件 167.0 后面板带用于单个连接器的开孔,盖板不带开孔 带用于单个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 21
1件 167.0 后面板带用于单个连接器的开孔,盖板不带开孔 带用于单个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 14
1件 167.0 后面板带用于单个连接器的开孔,盖板不带开孔 带用于单个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 21
1件 227.0 后面板带用于单个连接器的开孔,盖板不带开孔 带用于单个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 14
1件 227.0 后面板带用于单个连接器的开孔,盖板不带开孔 带用于单个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 21