模件盒,屏蔽(导电布),带护罩

用于 Schroff - Asia Pacific 中 模件盒,屏蔽(导电布),带护罩 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 防止PCB发生机械损坏,并释放静电;适用于欧标板卡
  • 适用于所有插箱和以下系列机箱:RatiopacPRO/-air,PropacPRO和CompacPRO
  • 符合EN 60603‐2 (DIN 41612) 标准的可用连接器

    材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化 - 后部导电

    EMC屏蔽:

    屏蔽(织物垫片)

    类型:

    套件

    机械屏蔽:

    部件侧、焊接侧和护罩

    冷却:

    开孔

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
Depth mm
 
产品目录号 数量 深度mm 说明 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
产品目录号 数量 深度mm 说明 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
1件 167.0 护罩 128.4 2.5 3 5
1件 167.0 护罩 128.4 2.5 3 6
1件 167.0 护罩 128.4 2.5 3 7
1件 167.0 护罩 128.4 2.5 3 10
1件 167.0 护罩 128.4 2.5 3 12
1件 167.0 护罩 128.4 2.5 3 14
1件 167.0 护罩 261.8 2.5 6 5
1件 167.0 护罩 261.8 2.5 6 6
1件 167.0 护罩 261.8 2.5 6 7
1件 167.0 护罩 261.8 2.5 6 10
1件 167.0 护罩 261.8 2.5 6 12
1件 167.0 护罩 261.8 2.5 6 14
1件 227.0 护罩 128.4 2.5 3 5
1件 227.0 护罩 128.4 2.5 3 6
1件 227.0 护罩 128.4 2.5 3 7
1件 227.0 护罩 128.4 2.5 3 10
1件 227.0 护罩 128.4 2.5 3 12
1件 227.0 护罩 128.4 2.5 3 14
1件 227.0 护罩 261.8 2.5 6 5
1件 227.0 护罩 261.8 2.5 6 6
1件 227.0 护罩 261.8 2.5 6 7
1件 227.0 护罩 261.8 2.5 6 10
1件 227.0 护罩 261.8 2.5 6 12
1件 227.0 护罩 261.8 2.5 6 14