前面板,可屏蔽(织物),前部装配,用于不带微动开关的XL手柄

用于 Schroff - Asia Pacific 中 前面板,可屏蔽(织物),前部装配,用于不带微动开关的XL手柄 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 铝,前部阳极氧化,侧面和后部导电
  • 适用于高达1500 N的助插拔力(每对)
  • U型前面板,可屏蔽,用于助插拔手柄,XL型

    备注:

    只能以标准包装数量发货,请单独订购EMC织物垫片和微动开关

    规格:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-101
  • 材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化

    手柄:

    XL

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    可屏蔽(织物垫片)

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    前面板

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width HP
Configuration
 
产品目录号 高度U 适用机箱高度 [U] 宽度HP 厚度mm 配置 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货
产品目录号 高度U 适用机箱高度 [U] 宽度HP 厚度mm 配置 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货
6 261.8 4 2.5 无微动开关开孔 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 12 2.5 无微动开关开孔 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 14 2.5 无微动开关开孔 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 4 2.5 包含微动开关开孔 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 12 2.5 包含微动开关开孔 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 14 2.5 包含微动开关开孔 1件 (SPQ 5) 5